Rack-Platte mit EIA-Griff, Serie EPH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPH-3-44B
EPH-3-44S
EPH-3-88B
EPH-3-88S
EPH-3-133B
EPH-3-133S
EPH-3-177B
EPH-3-177S
EPH-3-222B
EPH-3-222S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung H
(mm)
Standard EIA
(U)

41.04 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz441

41.04 €

1 6 Arbeitstage 10Silber441

51.54 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz882

51.54 €

1 6 Arbeitstage 10Silber882

62.67 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz132.53

62.67 €

1 6 Arbeitstage 10Silber132.53

80.21 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz1774

80.21 €

1 6 Arbeitstage 10Silber1774

90.38 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz221.55

90.38 €

1 6 Arbeitstage 10Silber221.55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 482.6 t(mm) 3 Werkstoff Aluminium

Technischer Support