Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMA-8
Farbe/Oberflächenbehandlung | Transparenz | B(mm) | 163 | H(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 76 | Werkstoff | Polycarbonat |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie VMA, Sichtfenster zum Öffnen und Schließen, die Teilenummer ist VMA-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMA-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften