Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-P15
Teilenummer
|
---|
B-P15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | T (mm) | M (mm) | L (mm) | Werkstoff | a (mm) | b (mm) | Mit Gummifuß | B (mm) | C (mm) | h (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 11 | 5 | 1.6 | Elastomer | - | - | BP-Einsteckgummifuß | 16 | 8 | - | R4 |
Loading...
Farbe/Oberflächenbehandlung | Schwarz | Anzahl mit Packungen(Stück) | 10 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi / Einsetzgummi / Klebegummi / Gummifüße zum Ankleben, Serie B-P, die Teilenummer ist B-P15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-P15.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
a(mm)
b(mm)
h(mm)
H(mm)
T(mm)
M(mm)
L(mm)
Werkstoff
Mit Gummifuß
B(mm)
C(mm)
A(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-P12 |
B-P13 |
B-P14 |
B-P2 |
B-P21 |
B-P22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | H (mm) | T (mm) | M (mm) | L (mm) | Werkstoff | a (mm) | b (mm) | Mit Gummifuß | B (mm) | C (mm) | h (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 7 | - | 1 | Naturkautschuk | - | - | BP-Einsteckgummifuß | 17 | 5.5 | - | 15 | |
3.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 4 | 1.6 | Elastomer | - | - | BP-Einsteckgummifuß | 12 | 5 | - | R3 | |
4.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 9 | 5 | 1.6 | Elastomer | - | - | BP-Einsteckgummifuß | 14 | 6 | - | R4 | |
3.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | - | - | - | Naturkautschuk | 3 | 6 | B-P-Gummifuß | 15 | - | 5.5 | 19 | |
2.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | Naturkautschuk | - | - | Selbstklebende BP-Gummifuß | - | - | - | 10 | |
3.59 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | - | - | - | Naturkautschuk | - | - | Selbstklebende BP-Gummifuß | - | - | - | 20 |