Nylon-Unterlegscheiben für Sichtschrauben, Serie RW【20 Stk. pro Packung】

Nylon-Unterlegscheiben für Sichtschrauben, Serie RW
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Nylon washers cosmetic screws RW Series (RW)

[Features]
· Decoration screws with RW type plastic washers are available in two types: nickel plating and trivalent chromate.
· The washer material is a nylon resin which does not damage the attachment panel surface.
· The structure does not allow the washer to be easily removed from the screw.
· Black washers bring out the panel surface.
· Please note natural materials may change color over time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RW-4B
RW-5B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße

7.44 €

2.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4

8.74 €

3.15 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Schwarz L(mm) 6 Werkstoff Eisen/Nylon

Technischer Support