Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UTB-1
Farbe/Oberflächenbehandlung | Trivalentes Chromat | H(mm) | 12 | t(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 420 | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Montageleiste für Gerätewand, Serie UTB, die Teilenummer ist UTB-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UTB-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften