Klebezapfen, Serie ASR【10 Stk. pro Packung】

Klebezapfen, Serie ASR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A low-cost adhesive boss for M3 tapping screws.
[Features]
· Remove surface dust from the surface to be adhered and degrease when mounting.
The double-sided tape cannot be reused after it is applied.
Recommended tightening torque: 4 kgf/cm. The natural color discolors over a prolonged time.
[Applications]
· The featured double-sided adhesive tape allows for easy mounting to cases and boxes.
Attach boards and chassis to cases and boxes without bosses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASR-5
ASR-6
ASR-9
ASR-11
ASR-13
ASR-16
ASR-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)

7.50 €

2.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.1

7.51 €

2.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.4

7.51 €

2.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109

7.51 €

2.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011

7.43 €

3.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012.7

8.26 €

2.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015.9

8.37 €

2.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Natur B(mm) 20 D(mm) 20
Werkstoff Nylon 66 Standard(UL94) V-2

Technischer Support