Fixierbügel für Baugruppenträger, Serie FCK【10 Stk. pro Packung】

Fixierbügel für Baugruppenträger, Serie FCK
Chassis Anchoring Bracket (FCK Series)

[Features]
· To be used for mounting DIN rails, etc. (other than those for dedicated chassis).
· In the FCK-1, the chassis is 13 mm from the panel, and 23 mm in the FCK-2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCK-1
FCK-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST
(mm)

13.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1012

13.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Zinkbeschichtung 21 B(mm) 27 H(mm) 15
Werkstoff EN 1.0330 äquiv. (Halterung)

Technischer Support