Kunststoffkasten mit modularer, wasserdichter / staubdichter Abdeckung, Serie RPCP (Teilenummern - CAD Download)

Kunststoffkasten mit modularer, wasserdichter / staubdichter Abdeckung, Serie RPCP
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box with Modular Cover (OPCP)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.
· Door enables easy maintenance.
· Secure, lockable design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPCP303013
RPCP303018
RPCP304018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
T
(mm)

165.68 €

1 6 Arbeitstage 10132300

201.62 €

1 6 Arbeitstage 10187300

237.25 €

1 6 Arbeitstage 10187400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 300 Werkstoff Kunststoff
Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Standard CE / UL
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Weißgrau/Rauchgrau Schlüssel vorhanden Verfügbar
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75 Selbstlöschend(UL94) V-2 Anzugsmoment(N-▪m) 1–2

Technischer Support