Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRDSL-8HG |
SRDSL-8HS |
SRDSL-10HG |
SRDSL-10HS |
SRDSL-20HG |
SRDSL-20HS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 58.2 | 224.5 | Champagner-Gold | ||
110.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 58.2 | 224.5 | Silber | ||
122.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 58.2 | 254.5 | Champagner-Gold | ||
122.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 58.2 | 254.5 | Silber | ||
153.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 68.2 | 305 | Champagner-Gold | ||
153.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 68.2 | 305 | Silber |
Loading...
Werkstoff | Gemisch | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel |
---|---|---|---|---|---|
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) | Schwarz | Farbspezifikationen(Rahmen) | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften