Wasser- und staubdichter Kasten aus Aluminiumdruckguss, Serie BDN

Wasser- und staubdichter Kasten aus Aluminiumdruckguss, Serie BDN
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Waterproof and Dust-Proof Aluminum Die-Cast Box (BDN)

[Features]
- The BDN series includes 8 different sizes and 2 color specifications (light gray and colorless) for a total of 16 models.
- The light gray powder-coating paint is easy on the environment and has excellent coating hardness and weather resistance.
- The O-ring gasket ensures high-level dust-proofing and waterproofing (IP67).
- Aluminum die cast construction for excellent shock resistance.
Replace the gasket when performing maintenance or opening/closing the box in order to maintain its waterproof and dust-proof properties.
- The upper cover mount is designed to prevent dropping, so it should be screwed in first.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BDN6-8-5G
BDN7-10-4G
BDN9-9-6G
BDN9-9-6N
BDN9-13-5G
BDN10-14-7G
BDN10-14-7N
BDN11-16-6G
BDN12-22-8G
BDN12-22-8N
BDN16-26-9G
BDN16-26-9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

25.97 €

1 6 Arbeitstage 10605080HellgrauHellgrau

27.65 €

1 6 Arbeitstage 107040100HellgrauHellgrau

34.00 €

1 6 Arbeitstage 10906090HellgrauHellgrau

26.61 €

1 6 Arbeitstage -906090UnbearbeitetUnbearbeitet

35.43 €

1 6 Arbeitstage 109050130HellgrauHellgrau

44.32 €

1 5 Arbeitstage 1010070140HellgrauHellgrau

36.57 €

25.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010070140UnbearbeitetUnbearbeitet

47.88 €

1 5 Arbeitstage 1011060160HellgrauHellgrau

72.18 €

1 6 Arbeitstage 1012080220HellgrauHellgrau

59.21 €

1 6 Arbeitstage -12080220UnbearbeitetUnbearbeitet

132.45 €

92.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016090260HellgrauHellgrau

107.24 €

1 6 Arbeitstage 1016090260UnbearbeitetUnbearbeitet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumdruckguss Schutzart (IP) IP67 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 105 Anzugsmoment(N-▪m) 1

Technischer Support