Kunststoffgehäuse, Serie KW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KW-48

Teilenummer
KW-48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.98 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 15 H(mm) 15 T(mm) 48
Werkstoff ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Farbspezifikationen(Korpus) Schwarz Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Schwarz Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60
Selbstlöschend(UL94) HB

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffgehäuse, Serie KW, die Teilenummer ist KW-48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KW-48.

Technischer Support