Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YM-65 |
YM-80 |
YM-90 |
YM-100 |
YM-115 |
YM-150 |
YM-180 |
YM-200 |
YM-250 |
YM-300 |
YM-350 |
YM-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Gummifüße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 20 | 50 | B-P41 | ||
9.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 30 | 50 | B-P41 | ||
10.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 60 | B-P41 | ||
11.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 30 | 70 | B-P41 | ||
11.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | 20 | 80 | B-P41 | ||
17.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 40 | 100 | B-P41 | ||
20.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 40 | 130 | B-P42 | ||
23.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 40 | 150 | B-P42 | ||
33.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 170 | B-P42 | ||
40.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 50 | 200 | B-P43 | ||
50.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 55 | 230 | B-P43 | ||
59.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 55 | 250 | B-P43 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Innen | Farbspezifikationen(Korpus) | Silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Gummifüße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften