Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCS-303-SP
Teilenummer
|
---|
NCS-303-SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Gerade | PSE | Stecker | Kurzschlussstecker | 30 | Normalkernausführung | NA | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NCS-303-AD | NCS-303-AD(F) [Relais-Stecker] | NCS-303-R-[Einbaubuchse] | NCS-303-RBP-[Einbaubuchse] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +120 |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Chrom | Farbe der Gehäuseoberfläche (Farbtyp) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Metall-Steckverbinder (Stecker / Adapter / Steckhülse) , Serie NCS, die Teilenummer ist NCS-303-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCS-303-SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NCS-142-AD |
NCS-142-P |
NCS-142-R |
NCS-304-AD |
NCS-304-ADF |
NCS-304-GP1/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Gerade | - | Adapter | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 5,5 bis 7,0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-P [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Gerade | - | Stecker | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 5,5 bis 7,0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-AD [Relais-Stecker] | NCS-142-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | ||
5.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Plattenmontage | 5 | 125 | Gerade | - | Steckhülse | Flansch | 14 | Normalkernausführung | NA | 0.75 | Runde Form | NA | Nickel | - | NCS-142-P [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
21.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Gerade | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 30 | Normalkernausführung | 11,0 bis 13,0 | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NCS-304-P [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
26.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Gerade | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 30 | Umgekehrte Kernausführung | 11,0 bis 13,0 | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NCS-304-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
27.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Gerade | PSE | Stecker | Rohr mit Innengewinde | 30 | Normalkernausführung | NA | 2.0 | NA | G1/2 | Nickel | - | NCS-304-AD | NCS-304-AD(F) [Relais-Stecker] | NCS-304-R-[Einbaubuchse] | NCS-304-RBP-[Einbaubuchse] | - | - |