Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCS-255-GPM1/2
Teilenummer
|
---|
NCS-255-GPM1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Gerade | PSE | Stecker | Rohr mit Innengewinde | 25 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 1.25 | NA | G1/2 | Nickel | - | NCS-255-ADF [Relais-Stecker] | NCS-255-ADF(F) [Relais-Stecker] | NCS-255-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NCS-255-RF [Einbaubuchse] | NCS-255-RF Kern [Einbaubuchse] | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +120 |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Chrom | Farbe der Gehäuseoberfläche (Farbtyp) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Metall-Steckverbinder (Stecker / Adapter / Steckhülse) , Serie NCS, die Teilenummer ist NCS-255-GPM1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCS-255-GPM1/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NCS-142-AD |
NCS-142-P |
NCS-142-R |
NCS-255-LP |
NCS-255-LPM |
NCS-255-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Gerade | - | Adapter | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 5,5 bis 7,0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-P [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Gerade | - | Stecker | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 5,5 bis 7,0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-AD [Relais-Stecker] | NCS-142-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | ||
4.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Plattenmontage | 5 | 125 | Gerade | - | Steckhülse | Flansch | 14 | Normalkernausführung | NA | 0.75 | Runde Form | NA | Nickel | - | NCS-142-P [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
16.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Winkel | PSE | Stecker mit L-Biegung | L-Form | 25 | Normalkernausführung | 10,5 bis 14,0 | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NCS-255-AD [Relais-Stecker] | NCS-255-AD (F) [Relais-Stecker] | NCS-255-GAD1/2 [Relais-Stecker] | NCS-255-RBP-[Einbaubuchse] | NCS-255-R-Kern [Einbaubuchse] | NCS-255-R rund [Einbaubuchse] | |
21.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Winkel | PSE | Stecker mit L-Biegung | L-Form | 25 | Umgekehrte Kernausführung | 10,5 bis 14,0 | 1.25 | NA | NA | Nickel | - | NCS-255-ADF [Relais-Stecker] | NCS-255-ADF (F) [Relais-Stecker] | NCS-255-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NCS-255-RF Kern [Einbaubuchse] | NCS-255-RF rund [Einbaubuchse] | - | ||
9.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Gerade | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 25 | Normalkernausführung | 9,5 bis 11,5 | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NCS-255-AD [Relais-Stecker] | NCS-255-AD (F) [Relais-Stecker] | NCS-255-GAD1/2 [Relais-Stecker] | NCS-255-RBP-[Einbaubuchse] | NCS-255-R-Kern [Einbaubuchse] | NCS-255-R rund [Einbaubuchse] |