Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCS-253-RBP
Teilenummer
|
---|
NCS-253-RBP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 10 | 250 | Gerade | PSE | Steckhülse | Trennwand-Ausführung | 25 | Normalkernausführung | NA | 2.0 | NA | NA | Nickel | Luftdichtheit: Keine Leckagen bei einem Seifentest (Testdruck 180 kPa [1,84 kgf/cm2]) | NCS-253-GP1/2 | NCS-253-LP [gerader Stecker] | NCS-253-P [gerader Stecker] | NCS-253-SP [gerader Stecker] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +120 |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Chrom | Farbe der Gehäuseoberfläche (Farbtyp) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften