Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NET-244-RM
Teilenummer
|
---|
NET-244-RM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Spezifikationen | Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte) (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 4 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 24 | Normalkernausführung | NA | 2.0 | –40 bis +100 | Rechteckig | NJC-24-Kappen verwenden | +80 | NET-244-PF | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TÜV / CSA | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NET, die Teilenummer ist NET-244-RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NET-244-RM.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NET-203-PM |
NET-203-RF |
NET-203-RM |
NET-284-ADF |
NET-284-ADM |
NET-284-PF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Spezifikationen | Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte) (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | NJC-20-Kappen verwenden | +80 | NET-203-AD(F) F [Relais-Stecker] | NET-203-ADF [Relais-Stecker] | NET-203-RF [Einbaubuchse] | ||
23.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 3 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 2.0 | –25 bis +85 | Rechteckig | NJC-20-Kappen verwenden | +80 | NET-203-PM | - | - | ||
20.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 3 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 20 | Normalkernausführung | NA | 2.0 | –25 bis +85 | Rechteckig | NJC-20-Kappen verwenden | +80 | NET-203-PF [gerader Stecker] | - | - | ||
30.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 20 | Adapter | Allgemeine Form | 28 | Umgekehrte Kernausführung | 13,6 bis 16,5 | 3.5 | –40 bis +100 | NA | NJC-28-Kappen verwenden | +70 | NET-284-PM [gerader Stecker] | - | - | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 20 | Adapter | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 13,6 bis 16,5 | 3.5 | –40 bis +100 | NA | NJC-28-Kappen verwenden | +70 | NET-284-PF [gerader Stecker] | - | - | |
25.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 20 | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 13,6 bis 16,5 | 3.5 | –40 bis +100 | NA | NJC-28-Kappen verwenden | +70 | NET-284-AD(F)M [Relais-Stecker] | NET-284-ADM [Relais-Stecker] | NET-284-RM [Einbaubuchse] |