Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NR-207-AD(F)M
Teilenummer
|
---|
NR-207-AD(F)M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Plattenmontage | 10 | 250 | Lötmittel | Gerade | Adapter | Flansch | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | NA | Silber | - | NR-207-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NR, die Teilenummer ist NR-207-AD(F)M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NR-207-AD(F)M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NR-2010-ADM |
NR-2010-LPF |
NR-2010-PF |
NR-207-ADF |
NR-207-ADM |
NR-207-LPF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Gerade | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-2010-GPF1/2 [gerader Stecker] | NR-2010-LPF [gerader Stecker] | NR-2010-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Winkel | Stecker mit L-Biegung | L-Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-2010-ADM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | NR-2010-RM | - | - | - | - | - | - | |
21.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Gerade | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-2010-ADM | NR-2010-RM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
23.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Lötmittel | Gerade | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-207-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Lötmittel | Gerade | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-207-GPF1/2 [gerader Stecker] | NR-207-LPF [gerader Stecker] | NR-207-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Lötmittel | Winkel | Stecker mit L-Biegung | L-Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Silber | - | NR-207-ADM | NR-207-AD(F)M | NR-207-GADM1/2 | NR-207-GAD(F)M1/2 | NR-207-RM | - | - | - | - | - | - |