Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NR-2424-AD(F)F
Teilenummer
|
---|
NR-2424-AD(F)F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 24 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | Gerade | Adapter | Flansch | 24 | Umgekehrte Kernausführung | 12,6 bis 16,5 | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | NA | Gold | - | NR-2424-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Connection direction
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften