Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJW-244C-PF13
Teilenummer
|
---|
NJW-244C-PF13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Crimp | PSE | Stecker | Crimp-Ausführung | 24 | Normalkernausführung | 11,1 bis 13,0 | 2.0/1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-244C-PF13 | NJW-244-ADM13 [Relais-Stecker] | NJW-244-ADMK13 [Relais-Stecker] | NJW-244-AD(F)M13 [Relais-Stecker] | NJW-244-AD(F)MK13 [Relais-Stecker] | NJW-244-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-244-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-244-RM [Einbaubuchse] | NJW-244C-ADM13 [Relais-Stecker] | NJW-244C-ADMK13 [Relais-Stecker] | NJW-244C-AD(F)M13 [Relais-Stecker] | NJW-244C-AD(F)MK13 [Relais-Stecker] | NJW-244C-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-244C-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-244C-RM [Einbaubuchse] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Spezielle Verarbeitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Schraube für Rohre
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften