Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJW-202-PF12
Teilenummer
|
---|
NJW-202-PF12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,6 bis 12,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-202-AD(F)M12 [Relais-Stecker] | NJW-202-AD(F)MK12 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADM12 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADMK12 [Relais-Stecker] | NJW-202-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Spezielle Verarbeitung |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJW, die Teilenummer ist NJW-202-PF12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJW-202-PF12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Schraube für Rohre
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJW-163-ADF7 |
NJW-163-ADF8 |
NJW-163-ADF9 |
NJW-202-PF6 |
NJW-202-PF8 |
NJW-202-PFK10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Schraube für Rohre | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 5,7 bis 6,8 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-163-PM7 [gerader Stecker] | NJW-163-PMK7 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 6,9 bis 7,9 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-163-PM8 [gerader Stecker] | NJW-163-PMK8 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 8,0 bis 9,4 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-163-PM9 [gerader Stecker] | NJW-163-PMK9 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 5,5 bis 6,3 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-202-AD(F)M6 [Relais-Stecker] | NJW-202-AD(F)MK6 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADM6 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADMK6 [Relais-Stecker] | NJW-202-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-202-AD(F)M8 [Relais-Stecker] | NJW-202-AD(F)MK8 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADM8 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADMK8 [Relais-Stecker] | NJW-202-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Mit Kabelklemme | 20 | Normalkernausführung | 8,6 bis 10,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | NA | Standard | Silber | - | NJW-202-AD(F)M10 [Relais-Stecker] | NJW-202-AD(F)MK10 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADM10 [Relais-Stecker] | NJW-202-ADMK10 [Relais-Stecker] | NJW-202-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJW-202-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - |