Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-324-PM
Teilenummer
|
---|
NJC-324-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 30 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 32 | Umgekehrte Kernausführung | 15,0 bis 19,5 | 5.5/6.0 | –40 bis +100 | NA | Standard | Silber | - | NJC-324-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-324-ADF [Relais-Stecker] | NJC-324-GAD(F)F3/4 [Relais-Stecker] | NJC-324-GADF3/4 [Relais-Stecker] | NJC-324-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-324-PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-324-PM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-324-RF |
NJC-324-RM |
NJC-324C-ADF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Plattenmontage | 30 | 250 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 32 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 5.5/6.0 | –40 bis +100 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-3210-GPM3/4 [gerader Stecker] | NJC-3210-PM [gerader Stecker] | NJC-3212-GPM3/4 [gerader Stecker] | NJC-3212-PM [gerader Stecker] | NJC-324-GPM3/4 [gerader Stecker] | NJC-324-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
16.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Plattenmontage | 30 | 250 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 32 | Normalkernausführung | NA | 5.5/6.0 | –40 bis +100 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-3210-GPF3/4 [gerader Stecker] | NJC-3210-PF [gerader Stecker] | NJC-3212-GPF3/4 [gerader Stecker] | NJC-3212-PF [gerader Stecker] | NJC-324-GPF3/4 [gerader Stecker] | NJC-324-PF [gerader Stecker] | NJC-328-GPF3/4 [gerader Stecker] | NJC-328-PF [gerader Stecker] | - | - | - | ||
58.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 30 | 250 | Crimp | PSE | Adapter | Crimp-Ausführung | 32 | Umgekehrte Kernausführung | 15,0 bis 19,5 | 5.5/6.0 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-324C-ADF | NJC-323-PM [gerader Stecker] | NJC-323C-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - |