Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-165-PM
Teilenummer
|
---|
NJC-165-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-165-ADF [Relais-Stecker] | NJC-165-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-165-PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-165-PM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-165-PMX |
NJC-165-RF |
NJC-165-RM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PMX | NJC-165-ADFX [Relais-Stecker] | NJC-165-AD(F)FX [Relais-Stecker] | NJC-165-RFX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | |
5.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |