Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-244-ADF
Teilenummer
|
---|
NJC-244-ADF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 24 | Umgekehrte Kernausführung | 11,5 bis 14,0 | 2.0 | –40 bis +100 | NA | Standard | Silber | - | NJC-244-GPM1/2 [gerader Stecker] | NJC-244-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-244-ADF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-244-ADF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-244-ADM |
NJC-244-PF |
NJC-244-PM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 24 | Normalkernausführung | 11,5 bis 14,0 | 2.0 | –40 bis +100 | NA | Standard | Silber | - | NJC-244-GPF1/2 [gerader Stecker] | NJC-244-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 24 | Normalkernausführung | 11,5 bis 14,0 | 2.0 | –40 bis +100 | NA | Standard | Silber | - | NJC-244-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-244-ADM [Relais-Stecker] | NJC-244-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJC-244-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJC-244-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | |
14.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 24 | Umgekehrte Kernausführung | 11,5 bis 14,0 | 2.0 | –40 bis +100 | NA | Standard | Silber | - | NJC-244-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-244-ADF [Relais-Stecker] | NJC-244-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NJC-244-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NJC-244-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - |