Serie NJC (Teilenummern - CAD Download)

Serie NJC
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
The NJC series achieves smooth connection with a robust die-cast shell and a five-key guide approach.

[Features]
· Robust die-cast shell.
▪ With the help of the guide which uses the 5-key approach, coupling is very smooth.
· The receptacle can also be attached from the back of the panel.
· This product series has been awarded UL CSA standardization certificates UL1977 and C22.2 No.182.3.
· These products meet EU safety standards and are certified to conform to TÜV EN61984.
· Electrical Appliance and Material Safety Law applicable products are included.
· Some products also conform to JIS C 5432.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJC-2012-PF

Teilenummer
NJC-2012-PF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) Behandlung der Kontaktbeschichtung Spezifikationen Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5 Gegenstück 6 Gegenstück 7 Gegenstück 8 Gegenstück 9 Gegenstück 10 Gegenstück 11

16.45 €

1 5 Arbeitstage Buchse12Kabelanschluss5250Lötmittel-SteckerAllgemeine Form20Normalkernausführung10,0 bis 12,50.5–25 bis +85NAStandardSilber-NJC-2012-AD(F)M [Relais-Stecker]NJC-2012-ADM [Relais-Stecker]NJC-2012-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker]NJC-2012-GADM1/2 [Relais-Stecker]NJC-2012-RM [Einbaubuchse]------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NJC
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Schraube für Rohre NA
Behandlung der Gehäusebeschichtung Satin verchromt

Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-2012-PF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-2012-PF.

Produktvarianten

Teilenummer
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PF
NJC-2012-PFX
NJC-2012-PM
NJC-2012-PMX
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) Behandlung der Kontaktbeschichtung Spezifikationen Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5 Gegenstück 6 Gegenstück 7 Gegenstück 8 Gegenstück 9 Gegenstück 10 Gegenstück 11

15.02 €

1 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss10125LötmittelPSEAdapterAllgemeine Form16Normalkernausführung7,0 bis 8,51.25–25 bis +85NAStandardSilberEntspricht JIS C 5432NJC-163-PF----------

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss10125LötmittelPSEAdapterAllgemeine Form16Normalkernausführung7,0 bis 8,51.25–25 bis +85NA60°SilberEntspricht JIS C 5432NJC-163-ADMYNJC-163-PFY [gerader Stecker]---------

11.64 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss10125LötmittelPSESteckerAllgemeine Form16Normalkernausführung7,0 bis 8,51.25–25 bis +85NAStandardSilberEntspricht JIS C 5432NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker]NJC-163-ADM [Relais-Stecker]NJC-163-RM [Einbaubuchse]--------

21.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse12Kabelanschluss5250Lötmittel-SteckerAllgemeine Form20Normalkernausführung10,0 bis 12,50.5–25 bis +85NA45°Silber-NJC-2012-PFXNJC-2012-ADMX [Relais-Stecker]NJC-2012-AD(F)MX [Relais-Stecker]NJC-2012-GADM1/2X [Relais-Stecker]NJC-2012-GAD(F)M1/2X [Relais-Stecker]NJC-2012-RMX [Einbaubuchse]-----

19.30 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5250Lötmittel-SteckerAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung10,0 bis 12,50.5–25 bis +85NAStandardSilber-NJC-2012-AD(F) F [Relais-Stecker]NJC-2012-ADF [Relais-Stecker]NJC-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker]NJC-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker]NJC-2012-RF [Einbaubuchse]------

19.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5250Lötmittel-SteckerAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung10,0 bis 12,50.5–25 bis +85NA45°Silber-NJC-2012-PMXNJC-2012-ADFX [Relais-Stecker]NJC-2012-AD(F)FX [Relais-Stecker]NJC-2012-GADF1/2X [Relais-Stecker]NJC-2012-GAD(F)F1/2X [Relais-Stecker]NJC-2012-RFX [Einbaubuchse]-----

Technischer Support