Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-2824-PF
Teilenummer
|
---|
NJC-2824-PF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 24 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 13,6 bis 16,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2824-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-2824-ADM [Relais-Stecker] | NJC-2824-GAD(F)M3/4 [Relais-Stecker] | NJC-2824-GADM3/4 [Relais-Stecker] | NJC-2824-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-2824-PF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-2824-PF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-2824-PM |
NJC-2824-PMX |
NJC-2824-RF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 24 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Umgekehrte Kernausführung | 13,6 bis 16,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2824-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-2824-ADF [Relais-Stecker] | NJC-2824-GAD(F)F3/4 [Relais-Stecker] | NJC-2824-GADF3/4 [Relais-Stecker] | NJC-2824-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | ||
28.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 24 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Umgekehrte Kernausführung | 13,6 bis 16,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2824-PMX | NJC-2824-ADFX [Relais-Stecker] | NJC-2824-AD(F)FX [Relais-Stecker] | NJC-2824-GADF3/4X [Relais-Stecker] | NJC-2824-GAD(F)F3/4X [Relais-Stecker] | NJC-2824-RFX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
21.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 24 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 28 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2824-GPM3/4 | NJC-2824-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |