Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-324C-PM
Teilenummer
|
---|
NJC-324C-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 30 | 250 | Crimp | PSE | Stecker | Crimp-Ausführung | 32 | Umgekehrte Kernausführung | 15,0 bis 19,5 | 5.5/6.0 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-324C-PM | NJC-323-ADF [Relais-Stecker] | NJC-323-AD(F)F [Relais-Stecker] | NJC-323-GADF3/4 [Relais-Stecker] | NJC-323-GAD(F)F3/4 [Relais-Stecker] | NJC-323-RF [Einbaubuchse] | NJC-323C-ADF [Relais-Stecker] | NJC-323C-AD(F)F [Relais-Stecker] | NJC-323C-GADF3/4 [Relais-Stecker] | NJC-323C-GAD(F)F3/4 [Relais-Stecker] | NJC-323C-RF [Einbaubuchse] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften