Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NRW-2831-PF12
Teilenummer
|
---|
NRW-2831-PF12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 31 | Kabelanschluss | 6/3 | - | Lötmittel | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 11,0 bis 12,4 | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 29, 30 und 31: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NRW-2831-ADM12 [Relais-Stecker] | NRW-2831-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NRW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Rohteil |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NRW, die Teilenummer ist NRW-2831-PF12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRW-2831-PF12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRW-2010-ADM10 |
NRW-2010-ADM12 |
NRW-2010-ADM6 |
NRW-2831-PF14 |
NRW-2831-PF18 |
NRW-2831-PM14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 8,6 bis 10,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NRW-2010-PF10 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | |
24.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,6 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NRW-2010-PF12 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | |
35.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 5,5 bis 6,3 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NRW-2010-PF6 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | ||
68.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 31 | Kabelanschluss | 6/3 | - | Lötmittel | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 12,5 bis 14,0 | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 29, 30 und 31: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NRW-2831-ADM14 [Relais-Stecker] | NRW-2831-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | ||
68.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 31 | Kabelanschluss | 6/3 | - | Lötmittel | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Normalkernausführung | 16,1 bis 18,0 | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 29, 30 und 31: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NRW-2831-ADM18 | NRW-2831-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | ||
51.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 31 | Kabelanschluss | 6/3 | - | Lötmittel | Stecker | Allgemeine Form | 28 | Umgekehrte Kernausführung | 12,5 bis 14,0 | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 29, 30 und 31: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NRW-2831-ADF14 [Relais-Stecker] | NRW-2831-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - |