Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NWPC-5015-P24
Teilenummer
|
---|
NWPC-5015-P24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 15 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | 50 | Normalkernausführung | 23,1 bis 25,5 | 3.5 | NA | NA | Silber | - | NWPC-5015-AD24 [Relais-Stecker] | NWPC-5015-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NWPC |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IPX6-Äquivalent |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Chrom |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NWPC, die Teilenummer ist NWPC-5015-P24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NWPC-5015-P24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Schraube für Rohre
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NWPC-142-AD6 |
NWPC-142-AD7 |
NWPC-142-P5 |
NWPC-5015-P27 |
NWPC-5015-R |
NWPC-502-AD16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Schraube für Rohre | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Adapter | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 6,0 bis 6,9 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-P6 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Adapter | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-P7 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Stecker | Allgemeine Form | 14 | Normalkernausführung | 5,0 bis 5,9 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-AD5 [Relais-Stecker] | NWPC-142-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | |
107.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 15 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | 50 | Normalkernausführung | 25,6 bis 28,0 | 3.5 | NA | NA | Silber | - | NWPC-5015-AD27 [Relais-Stecker] | NWPC-5015-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | |
91.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 15 | Plattenmontage | 15 | 250 | Steckhülse | Flansch | 50 | Normalkernausführung | Keine Kabelverbindung | 3.5 | Rechteckig | NA | Silber | - | NWPC-5015-P16 | NWPC-5015-P18 [gerader Stecker] | NWPC-5015-P20 [gerader Stecker] | NWPC-5015-P22 [gerader Stecker] | NWPC-5015-P24 [gerader Stecker] | NWPC-5015-P27 [gerader Stecker] | - | - | ||
149.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 80 | 500 | Adapter | Allgemeine Form | 50 | Normalkernausführung | 15,0 bis 17,0 | 30 | NA | NA | Silber | - | NWPC-502-P16 [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - |