Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-WM

Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-WM
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ideal for areas which require mechanical strength.

[Features]
Can be used in locations where mechanical strength which is higher than that provided by resin-based types is required.
Uses zinc die-casting (nickel plat), for superior anti-rust properties.
· Only oil resistant types

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OA-W1-M12

Teilenummer
OA-W1-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.42 €

2.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Zinkdruckguss Passender Drahtdurchmesser(mm) φ 7 bis 12 Befestigungsschraube CTG16(G1/2)
Farbe Vernickelt (silber) Durchmesser Montagebohrung(mm) φ 21 Kompatible Plattendicke(mm) max. 4,5
Bohrungsanzahl(Buch) 1 Anwendung Ölbeständigkeit Raumbetriebstemperatur(°C) –25 bis +80
Schutzart(IP) 67 Innendurchmesser φ(mm) 27 Außendurchmesser φ(mm) 29
Spezifikationen Metallausführung Werkstoff Kontermutter Eisen

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-WM, die Teilenummer ist OA-W1-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OA-W1-M12.

Technischer Support