Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEW-284-RF
Teilenummer
|
---|
NEW-284-RF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte) (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Plattenmontage | 20 | Steckhülse | Flansch | 28 | Umgekehrte Kernausführung | NA | #12 | Rechteckig | +67 | NEW-284-PM10 | NEW-284-PM12 [gerader Stecker] | NEW-284-PM14 [gerader Stecker] | NEW-284-PM16 [gerader Stecker] | NEW-284-PM18 [gerader Stecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NEU |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Representative Standard | UL / TÜV / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Rohteil | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften