Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEW-203-RF
Teilenummer
|
---|
NEW-203-RF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte) (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | #14 | Rechteckig | +80 | NEW-203-PM10 | NEW-203-PM12 [gerader Stecker] | NEW-203-PM8 [gerader Stecker] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NEU |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Representative Standard | UL / TÜV / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Rohteil | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NEW, die Teilenummer ist NEW-203-RF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEW-203-RF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NEW-203-PF8 |
NEW-203-PM10 |
NEW-203-PM8 |
NEW-203-RM |
NEW-243-PF11 |
NEW-243-PF13 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte) (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 15 | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADM8 | NEW-203-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | ||
25.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 8,6 bis 10,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF10 | NEW-203-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF8 | NEW-203-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 20 | Normalkernausführung | NA | #14 | Rechteckig | +80 | NEW-203-PF10 | NEW-203-PF12 [gerader Stecker] | NEW-203-PF8 [gerader Stecker] | - | - | |
33.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 20 | Stecker | Allgemeine Form | 24 | Normalkernausführung | 9,5 bis 11,0 | #12 | NA | +74 | NEW-243-ADM11 | NEW-243-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | ||
33.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 20 | Stecker | Allgemeine Form | 24 | Normalkernausführung | 11,1 bis 13,0 | #12 | NA | +74 | NEW-243-ADM13 | NEW-243-RM [Einbaubuchse] | - | - | - |