Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NAW-207-PF12
Teilenummer
|
---|
NAW-207-PF12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Normalkernausführung | 10,6 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-207-AD(F)M12 [Relais-Stecker] | NAW-207-AD(F)MK12 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADM12 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADMK12 [Relais-Stecker] | NAW-207-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-RM [Einbaubuchse] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NAW |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent |
Gehäusegröße | 20 | Schraube für Rohre | NA | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Spezielle Verarbeitung |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NAW, die Teilenummer ist NAW-207-PF12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NAW-207-PF12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NAW-2010-RM |
NAW-2012-PM10 |
NAW-2012-PM12 |
NAW-207-PF8 |
NAW-207-PM10 |
NAW-207-PM12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Steckhülse | Flansch | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Silber | NAW-2010-GPF1/2 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF10 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF12 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF6 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF8 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK10 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK12 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK6 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK8 [gerader Stecker] | |
29.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 8,6 bis 10,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-2012-AD(F)F10 | NAW-2012-AD(F)FK10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADF10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADFK10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 10,6 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-2012-AD(F)F12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-AD(F)FK12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADF12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADFK12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-207-AD(F)M8 | NAW-207-AD(F)MK8 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADM8 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADMK8 [Relais-Stecker] | NAW-207-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-RM [Einbaubuchse] | - | - | |
24.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 8,6 bis 10,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-207-AD(F)F10 | NAW-207-AD(F)FK10 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADF10 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADFK10 [Relais-Stecker] | NAW-207-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 10,6 bis 12,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-207-AD(F)F12 | NAW-207-AD(F)FK12 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADF12 [Relais-Stecker] | NAW-207-ADFK12 [Relais-Stecker] | NAW-207-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-207-RF [Einbaubuchse] | - | - |