Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NAW-203-PF8
Teilenummer
|
---|
NAW-203-PF8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-203-AD(F)M8 | NAW-203-AD(F)MK8 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADM8 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADMK8 [Relais-Stecker] | NAW-203-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-RM [Einbaubuchse] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NAW |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent |
Gehäusegröße | 20 | Schraube für Rohre | NA | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Spezielle Verarbeitung |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NAW, die Teilenummer ist NAW-203-PF8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NAW-203-PF8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NAW-2010-RM |
NAW-2012-PM10 |
NAW-2012-PM12 |
NAW-203-PM12 |
NAW-203-PM6 |
NAW-203-PM8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Steckhülse | Flansch | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Silber | NAW-2010-GPF1/2 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF10 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF12 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF6 [gerader Stecker] | NAW-2010-PF8 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK10 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK12 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK6 [gerader Stecker] | NAW-2010-PFK8 [gerader Stecker] | |
29.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 8,6 bis 10,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-2012-AD(F)F10 | NAW-2012-AD(F)FK10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADF10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADFK10 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 10,6 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-2012-AD(F)F12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-AD(F)FK12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADF12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-ADFK12 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-2012-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 10,6 bis 12,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-203-AD(F)F12 | NAW-203-AD(F)FK12 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADF12 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADFK12 [Relais-Stecker] | NAW-203-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
26.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 5,5 bis 6,3 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-203-AD(F)F6 [Relais-Stecker] | NAW-203-AD(F)FK6 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADF6 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADFK6 [Relais-Stecker] | NAW-203-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-RF [Einbaubuchse] | - | - | |
26.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 15 | 250 | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 2.0 | –25 bis +85 | NA | Silber | NAW-203-AD(F)F8 [Relais-Stecker] | NAW-203-AD(F)FK8 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADF8 [Relais-Stecker] | NAW-203-ADFK8 [Relais-Stecker] | NAW-203-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NAW-203-RF [Einbaubuchse] | - | - |