Hersteller-Teilenummer: GTR-YLW-N
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 79.39 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Farbe: [Sonstige] Gelb
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GTR-YLW-N
Gesamtlänge L(mm) | 10000 | Breite A(mm) | 21.3 | Material | Nylon und Polyethylen |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Wärmebeständig | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | N/A | Special Function/Application | Wiederverwendbare Ausführung / Buchsen-Kabelbinder |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok rutschfester Kabelbinder in Rollenausführung, schwer entflammbar, die Teilenummer ist GTR-YLW-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GTR-YLW-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GTR-GRN-N |
GTR-RED-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
79.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Grün | |
110.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] Rot |