Insult Schnellkabelbinder【25 Stk. pro Packung】

Insult Schnellkabelbinder
  • Mengenrabatt
By raising and lowering the red lever which is on the tie head, it is possible to mount and remove and use repeatedly. The yellow band and the red lever have exceptional visibility.

[Features]
Can be freely mounted and removed using the red lever in the head portion.
Excellent visibility by combining the yellow strap and the red lever.
Excellent workability, and can be operated by anyone.
· The strap is long, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RTT750HR

Teilenummer
RTT750HR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

81.78 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 40-200 Gesamtlänge L(mm) 752 Breite A(mm) 13
Material Nylon 66 Farbe Gelb/rot Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2
Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung / Buchsen-Kabelbinder Anzahl mit Packungen(Buch) 25 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 889
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Insult Schnellkabelbinder, die Teilenummer ist RTT750HR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RTT750HR.

Technischer Support