Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T30RFT5-HSB
Teilenummer
|
---|
T30RFT5-HSB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Banddurchmesser (mm) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Umweltbeständigkeit | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | Maximale Stärke Montageplatte (mm) | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 152 | 31 | 105 | Wärmebeständig | UL94HB | 135 | 4,5 bis 5,0 | 3 | M6 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 Stk. | Werkstoff | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Spezielle Funktion/Anwendung | Buchsenbefestigung |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß und innenseitiger Verzahnung, die Teilenummer ist T30RFT5-HSB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T30RFT5-HSB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Banddurchmesser(mm)
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Umweltbeständigkeit
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Maximale Stärke Montageplatte(mm)
Passende Schraubengröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T30RFT4-HSW |
T50RFT7-HSB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Banddurchmesser (mm) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Umweltbeständigkeit | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | Maximale Stärke Montageplatte (mm) | Passende Schraubengröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3.5 | 152 | 31 | 110 | Witterungsbeständig/wärmebeständig | UL94V-2 | 135 | 3,3 bis 4,0 | 3 | M4 | |
52.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 202 | 45 | 105 | Wärmebeständig | UL94V-2 | 225 | 6,5 bis 7,0 | 7 | M8 |