Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MB1
Teilenummer
|
---|
MB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Betriebsumgebung | Breite (mm) | Farbe | Gesamtlänge (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | Werkstoff | Umweltbeständigkeit | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | Passende Kabelbinder von Insulok | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Klasse | Verwendete Schraube | Breite verwendeter Kabelbinder (mm) | Höhe (mm) | JAN-Code | Trusco-Code | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | 8 | Weiß | 12.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Bis zu Ausführung T18 | 3.1 | Standard | M3 | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ▪ Insulok Kabelbinderhalterung, die Teilenummer ist MB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Breite verwendeter Kabelbinder(mm)
Höhe(mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Breite(mm)
Farbe
Gesamtlänge(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Werkstoff
Umweltbeständigkeit
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe)
Passende Kabelbinder von Insulok
Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm)
Klasse
Verwendete Schraube
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KR5G5 |
KR6G5 |
KR7G5 |
KR8G5-5 |
KR9G5 |
MB2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Betriebsumgebung | Breite (mm) | Farbe | Gesamtlänge (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | Werkstoff | Umweltbeständigkeit | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | Passende Kabelbinder von Insulok | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Klasse | Verwendete Schraube | Breite verwendeter Kabelbinder (mm) | Höhe (mm) | JAN-Code | Trusco-Code | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Für den Inneneinsatz | - | Milchweiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 4944387301908 | 433-7328 | Zu verwendende Schraube: M4 | |
19.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für den Inneneinsatz | - | Milchweiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 2.4 | 4944387302004 | 433-7336 | Zu verwendende Schraube: M4 | |
30.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für den Inneneinsatz | - | Milchweiß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 2.4 | 4944387302103 | 433-7344 | Zu verwendende Schraube: M4 | |
29.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 14.3 | Weiß | 24.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Bis zu Ausführung T120 | 5.2 | Standard | M5 | - | - | - | - | - | |
53.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 16.1 | Weiß | 30.2 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Bis zu Ausführung T150 | 4.5 | Standard | M4 | - | - | - | - | - | |
19.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12.5 | Weiß | 21 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Bis zu Ausführung T60 | 4.8 | Standard | M4 | - | - | - | - | - |