* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.
Standard-Stückpreis: | 0.42 € Besonderer Preis | 0.42 € |
---|---|---|
Lieferzeit: | 9 Arbeitstage |
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Sie befinden sich auf der Seite für LCP-Block Klemmenblock Serie LSF-SMD, die Teilenummer ist 1824740000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1824740000.
Teilenummer |
---|
1824750000 |
1824760000 |
1824770000 |
1824780000 |
1824790000 |
1824800000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verkabelungsverfahren | Befestigungsmethode | Teile/Vollständige Produkte | Anzahl der Pole (Pol) | Anzahl der Ein- / Ausgänge | Nennstrom (IEC) (A) | Nennstrom (UL) (A) | Hülse | Nennspannung [UL] (V) | Nennspannung (IEC) (V) | Nennleitungsgröße (AWG) | Kabelverbindungsbereich Min bis Max (mm2) | Abstand zwischen den Anschlüssen (mm) | Einführwinkel des Leitungsdrahtes (auf der Prüfseite auf 0 gesetzt) | Lötstiftlänge (mm) | Lötmethode | Art | Spezifikationen | Höhe | Anzahl der elektrischen Anschlüsse | Anzahl der Ebenen | Modulare Abstandsverbindungen | Winkel-Leiterplatten- / Leiteranschluss | Bemessungsstrom In | Nennspannung | Nennstoßspannung | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Anschlussart Leiter | Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv | Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet | Anschlusstyp PCB | Materielle Verbindungsfläche | Länge Stift | Material Isolationskörper | Farbe Gehäuse | Betriebs-Temperatur | Art der Leiterplattenbefestigung | Art der Befestigung | Art der Bänderung | Schutzart (IP), montiert | Modell | Schällänge Drahtbeschichtung (mm) | Flammenfestigkeit Klasse UL94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 39 | 51 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.83 € | 28 | 51 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.03 € | 22 | 51 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.25 € | 18 | 51 Arbeitstage | [Schraube] Schraube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 20 | 1 | 5.08 | 90 ° (vertikal nach oben) | 16 | 630 | 4 | II | 2 | Schraubverbindung | 0.2 - 2.5 | 0.25 - 1.5 | 0.2 - 2.5 | - | Lötanschluss | Nickel | 3.5 | Sonstige | Orange | -50 - 120 | Sonstige | Löten | Sonstige | IP20 | - | - | V0 | |||
1.45 € | 16 | 51 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.66 € | 14 | 51 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |