Serie SL DN
Teilenummer:1919990000
Standard-Stückpreis: |
99,999.00 €
Besonderer Preis
|
99,999.00 €
|
Lieferzeit: |
4 Arbeitstage
|
[Features]
· Connectors for use with DeviceNet compliant circuit boards.
Ausfuehrungbezeichnung
-
- paßender Sift / Kontakt
- [Buchse (Buchse)] Kabelseiten-Steckverbinder (Buchse)
-
- Anzahl der Pole
- 5
-
- Nennstrom(A)
- 15
-
- Nennspannung(V)
- 300
-
- Verdrahtungsmethode
- Schraubverbindung
-
- Steckerform
- 180°
-
- Repräsentativer Standard
- UL / CSA
-
- Modell
- BLDZ DN 5,08/5/180F AU GR BED BO
-
- Spezifikationen
- Mit Anschlussstutzen
-
- Eigenschaften
- 2-stufige Ausführung
-
- Hinweis
- Flansch
-
- Besondere Hinweise
- Mit Farbmarkierung
-
- Verdrahtungsbereich(mm2)
- 0,2 bis 2,5
-
- Verdrahtungsbereich(AWG)
- 22 bis 12
-
- Rastermaß(mm)
- 5.08
-
- Farbe
- Grau
-
- Beschichtung
- Sn