M12 Buchse, Metall-Steckverbinder, winklig
  • Mengenrabatt

M12 Buchse, Metall-Steckverbinder, winklig

Standard-Stückpreis:
22.71
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 4
  • Zurücksetzen
Nennspannung(V)

Verfeinern nach

  • 125
  • 250
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • SAIBW-M-5/8 M12
  • SAIBW-M-4/8 M12
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4
4
250
SAIBW-M-4/8 M12
16 Arbeitstage
22.71

1803910000
Teilenummer : 1803910000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 22.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAIBW-M-4/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
5
4
125
SAIBW-M-5/8 M12
65 Arbeitstage
24.14

1803920000
Teilenummer : 1803920000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAIBW-M-5/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
-
-
250
SAIBW-M-4/8 M12
5 Arbeitstage
38.87

  • Mengenrabatt
SAIBW-M-4/8 M12
Teilenummer : SAIBW-M-4/8 M12
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 38.87

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAIBW-M-4/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
-
-
125
SAIBW-M-5/8 M12
5 Arbeitstage
48.40

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAIBW-M-5/8 M12
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    125
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    [Winkel] Winkel
  • Modell
    SAIBW-M-5/8 M12
  • Passendes Kabel
    PG9
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.25 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support