Vinylgriff für Schaltkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-1
TH-1B
TH-S1
TH-S1B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe/Oberflächenbehandlung B
(mm)

6.08 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (Halterung: verchromt)196

6.77 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (Halterung: Schwarz beschichtet)196

6.05 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (Halterung: verchromt)176

6.75 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (Halterung: Schwarz beschichtet)176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 25.5 T(mm) 11 Werkstoff Kunststoff

Technischer Support