Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T20-B2 |
T20-BC2 |
T20-BC3 |
T20-BC4 |
T20-BCF2 |
T20-BCF3 |
T20-BCF4 |
T20-BCM2 |
T20-BL |
T20-BL2 |
T20-BL3 |
T20-C5 |
T20-C6 |
T20-D6 |
T20-D16 |
T20-D32 |
T20-J02 |
T20-K |
T20-KU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | |
---|---|---|---|---|---|
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung R0.5B | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø2BC | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø3BC | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø4BC | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø2BC (Lötzinnüberzug an Schnittfläche) | ||
50.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø3BC (Lötzinnüberzug an Schnittfläche) | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø4BC (Lötzinnüberzug an Schnittfläche) | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø2BC (mit Vertiefung) | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung R0.2B (lang) | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung R0.5B (lang) | ||
50.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung R1B (lang) | ||
50.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø5C | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø6C | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø6D | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø1,6D | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø3,2D | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung R0.2J | ||
57.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø5K | ||
57.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung ø3K |
Loading...
Passende Lötspitze | FX-8301/FX-8302 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften