Spitzen-Wartungssatz, Spitzen-Poliermaschine

Spitzen-Wartungssatz, Spitzen-Poliermaschine
  • Mengenrabatt
An oxide removing polisher that can restore oxidized tips and nozzles back to their ideal state.

[Features]
· The soft rotating brush enables removal of oxide from oxidized tips.
· Energy saving specification with a power consumption of just 3W.
· Helps protect against oxidation and therefore shortened tip life spans.
· Tip oxidation caused by the use of lead free solder and high temperature solder is one of the main causes of shortened tip lifespans.
· The maintenance kit enables the user to keep tips in their ideal condition.
· Simple cleaning procedure.
· * When tip temperatures exceed 400°C, even if oxide has been removed with the FT-700, it will soon blacken (oxidize) again, and as such the temperature will drop during cleaning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FT700-01

Teilenummer
FT700-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

187.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Poliermaschine zum Entfernen von Oxiden an der Spitze Leistungsaufnahme(W) 3 Netzteil/Kabel 100 V AC
Netzkabel mit Stecker Mit 2-adrigem Gummikabel, Flachstecker Außenmaße B×H×T(mm) 70 x 54 x 101 Inhalt des Sets FT-700 Spitzenpoliermaschine, Schleifpaste FS-100, gerade Bürste

Technischer Support