Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A1165 |
A1166 |
A1486 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Eigenschaften | Geeignete Produkte | Düse Innendurchmesser φ (mm) | Düse Außendurchmesser φ (mm) | Anziehungskraft Pad (während Verwendung 392) | Anziehungskraft Pad (während Verwendung 393) | Anziehungskraft Pad (während Verwendung 394) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gebogene Düse | Mit Anschlag | 392 ~ 394 | 1.1 | 1.65 | - | - | - | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Teller | φ 3 mm | 392 ~ 394 | - | - | 20 g | 3 g | 6 g | |
8.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gerade Düse | Mit Anschlag | 392 ~ 394 | 1.1 | 1.65 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Eigenschaften
Geeignete Produkte
Düse Innendurchmesser φ(mm)
Düse Außendurchmesser φ(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften