Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NT-5012-RM
Teilenummer
|
---|
NT-5012-RM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Plattenmontage | 5 | 400 | Gerade | - | Steckhülse | Flansch | Normalkernausführung | NA | 2.0 | Rechteckig | NT-5012-LPF12 [gerader Stecker] | NT-5012-LPF16 [gerader Stecker] | NT-5012-LPF20 [gerader Stecker] | NT-5012-LPF24 [gerader Stecker] | NT-5012-PF12 [gerader Stecker] | NT-5012-PF16 [gerader Stecker] | NT-5012-PF20 [gerader Stecker] | NT-5012-PF24 [gerader Stecker] | NT-5012-SPF [gerader Stecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NT |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | IP67-Äquivalent | Gehäusegröße | 50 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Schraube für Rohre | NA | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Behandlung der Kontaktbeschichtung | Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NT, die Teilenummer ist NT-5012-RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NT-5012-RM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NT-5010-RF |
NT-5012-CRF |
NT-5012-LPM20 |
NT-5012-SPM |
NT-5015-CRM |
NT-5015-PM20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Plattenmontage | 15 | 600 | Gerade | - | Steckhülse | Flansch | Umgekehrte Kernausführung | NA | 3.5 | Rechteckig | NT-5010-LPM12 [gerader Stecker] | NT-5010-LPM16 [gerader Stecker] | NT-5010-LPM20 [gerader Stecker] | NT-5010-LPM24 [gerader Stecker] | NT-5010-PM12 [gerader Stecker] | NT-5010-PM16 [gerader Stecker] | NT-5010-PM20 [gerader Stecker] | NT-5010-PM24 [gerader Stecker] | NT-5010-SPM [gerader Stecker] | |
83.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 400 | Gerade | - | Steckhülse | Mit Flansch/mit Kappe | Umgekehrte Kernausführung | NA | 2.0 | Rechteckig | NT-5012-LPM12 [gerader Stecker] | NT-5012-LPM16 [gerader Stecker] | NT-5012-LPM20 [gerader Stecker] | NT-5012-LPM24 [gerader Stecker] | NT-5012-PM12 [gerader Stecker] | NT-5012-PM16 [gerader Stecker] | NT-5012-PM20 [gerader Stecker] | NT-5012-PM24 [gerader Stecker] | NT-5012-SPM [gerader Stecker] | ||
98.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 400 | Winkel | - | Stecker mit L-Biegung | L-Form | Umgekehrte Kernausführung | 16,1 bis 20,0 | 2.0 | NA | NT-5012-CRF [Einbaubuchse] | NT-5012-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | ||
75.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 400 | Gerade | - | Stecker | Kurzschlussstecker | Umgekehrte Kernausführung | NA | 2.0 | NA | NT-5012-CRF [Einbaubuchse] | NT-5012-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | ||
85.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker | 15 | Plattenmontage | 5 | 400 | Gerade | - | Steckhülse | Mit Flansch/mit Kappe | Normalkernausführung | NA | 2.0 | Rechteckig | NT-5015-LPF12 [gerader Stecker] | NT-5015-LPF16 [gerader Stecker] | NT-5015-LPF20 [gerader Stecker] | NT-5015-LPF24 [gerader Stecker] | NT-5015-PF12 [gerader Stecker] | NT-5015-PF16 [gerader Stecker] | NT-5015-PF20 [gerader Stecker] | NT-5015-PF24 [gerader Stecker] | NT-5015-SPF [gerader Stecker] | ||
89.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 15 | Kabelanschluss | 5 | 400 | Gerade | - | Stecker | Allgemeine Form | Umgekehrte Kernausführung | 16,1 bis 20,0 | 2.0 | NA | NT-5015-CRF [Einbaubuchse] | NT-5015-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - |