Serie T

Serie T
  • Mengenrabatt
The T series correspond to round connectors for industrial equipment that employ a mechanically superior shell structure.

[Features]
• T series connectors.
• Round connectors for industrial equipment that employ a mechanically superior shell structure.
• Uses synthetic rubber as an insulator.
• Mount and remove quickly and easily thanks to a single-action cap-lock mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-484-PF
T-484-PM
T-484-RF
T-484-RM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Application Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Normalkern/Umgekehrter Kern Flansch Gegenstück 1

43.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BuchseKabelanschlussSteckerAllgemeine FormNormalkernausführungNAT-484-RM [Einbaubuchse]

59.20 €

1 5 Arbeitstage SteckerKabelanschlussSteckerAllgemeine FormUmgekehrte KernausführungNAT-484-RF [Einbaubuchse]

59.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BuchsePlattenmontageSteckhülseFlanschUmgekehrte KernausführungRechteckigT-484-PM

59.37 €

1 5 Arbeitstage SteckerPlattenmontageSteckhülseFlanschNormalkernausführungRechteckigT-484-PF [gerader Stecker]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials S / T / U Serie beginnend mit S, T, U T
Number Of Cores 4 Allowable Current(A) 30 Allowable Voltage(V) 500
Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A
Gehäusegröße 48 Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2) 3,5 bis 5,5 Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85
Schraube für Rohre NA Behandlung der Gehäusebeschichtung Satin verchromt Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Technischer Support