Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WT-308-P11
Teilenummer
|
---|
WT-308-P11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 10 | Stecker | Allgemeine Form | 30 | Normalkernausführung | 10,5 bis 12,0 | 2.0 | NA | Nickel | WT-308-R | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | V / W / X | Serie beginnend mit V, W, X | WT |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | IPX7-Äquivalent | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Chrom |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie WT, die Teilenummer ist WT-308-P11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WT-308-P11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Flansch
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WT-304-RF |
WT-306-P17 |
WT-307-R |
WT-308-P15 |
WT-308-R |
WT-4020-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Flansch | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 30 | Umgekehrte Kernausführung | Keine Kabelverbindung | 2.0 | Runde Form | Nickel | WT-304-PM11 [gerader Stecker] | WT-304-PM13 [gerader Stecker] | WT-304-PM15 [gerader Stecker] | WT-304-PM17 [gerader Stecker] | WT-304-PM9 [gerader Stecker] | - | ||
59.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 15 | Stecker | Allgemeine Form | 30 | Normalkernausführung | 16,5 bis 18,0 | 2.0 | NA | Nickel | WT-306-R-[Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | ||
47.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Plattenmontage | 15 | Steckhülse | Flansch | 30 | Normalkernausführung | Keine Kabelverbindung | 2.0 | Runde Form | Nickel | WT-307-P11 [gerader Stecker] | WT-307-P13 [gerader Stecker] | WT-307-P15 [gerader Stecker] | WT-307-P17 [gerader Stecker] | WT-307-P9 [gerader Stecker] | - | ||
60.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 10 | Stecker | Allgemeine Form | 30 | Normalkernausführung | 14,5 bis 16,0 | 2.0 | NA | Nickel | WT-308-R | - | - | - | - | - | ||
47.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Plattenmontage | 10 | Steckhülse | Flansch | 30 | Normalkernausführung | Keine Kabelverbindung | 2.0 | Runde Form | Nickel | WT-308-P11 [gerader Stecker] | WT-308-P13 [gerader Stecker] | WT-308-P15 [gerader Stecker] | WT-308-P17 [gerader Stecker] | WT-308-P9 [gerader Stecker] | - | ||
83.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 20 | Plattenmontage | 5 | Steckhülse | Flansch | 40 | Normalkernausführung | Keine Kabelverbindung | 1.25 | Runde Form | Silber | WT-4020-P12 [gerader Stecker] | WT-4020-P14 [gerader Stecker] | WT-4020-P16 [gerader Stecker] | WT-4020-P18 [gerader Stecker] | WT-4020-P20 [gerader Stecker] | WT-4020-P23 [gerader Stecker] |