Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF13-4P-1.25DS(20)
Teilenummer
|
---|
DF13-4P-1.25DS(20) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Verdrahtungsform | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Einzelne niedrige Stiftleiste | Standardartikel | NA | Rechtwinklige Beschichtung | 20 | –35 bis +85 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | AC 150 | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.25 |
Verteileranschlussraster(mm) | 1.25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 1,25 mm Rastermaß – Serie DF13, die Teilenummer ist DF13-4P-1.25DS(20).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF13-4P-1.25DS(20).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Verdrahtungsform
Spezifikationsnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF13-12P-1.25DS(20) |
DF13-12S-1.25C |
DF13-13S-1.25C |
DF13-4P-1.25DSA |
DF13-4S-1.25C |
DF13-5S-1.25C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Verdrahtungsform | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 12 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Einzelne niedrige Stiftleiste | Standardartikel | NA | Rechtwinklige Beschichtung | 20 | –35 bis +85 | ||
13.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 12 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Standardartikel | NA | Crimp-Gehäuse | NA | –35 bis +85 | |
0.14 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 13 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Standardartikel | NA | Crimp-Gehäuse | NA | –35 bis +85 | ||
16.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Einzelne niedrige Stiftleiste | Standardartikel | NA | Gerade Beschichtung | NA | –35 bis +85 | |
7.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Standardartikel | NA | Crimp-Gehäuse | NA | –35 bis +85 | |
7.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Einzelne tiefe Buchse | Standardartikel | NA | Crimp-Gehäuse | NA | –35 bis +85 |