Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 1,25 mm Rastermaß – Serie DF13【1-10,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 1,25 mm Rastermaß – Serie DF13
  • Mengenrabatt
Connector for board-to-cable connection with 1.25-mm pitch. Choose from a number of variations from 2–40 pin, straight-mount, right-angle mount, DIP, and SMT.

[Features]
· Small.
· A low-profile design with a mounting height of 5.8 mm. (The SMT mounting is a straight type, the DIP type is a straight 5.3-mm, and the right-angle type is 3.6-mm.)
· Multipole
· The dual-row type is a multipole connector with up to 40 pins. It is a high-density connector with a surface area of 30% compared to the single-row type.
· Supports automatic mounting.
· The header is available with a suction surface that supports vacuum suction . Therefore, automatic mounting using embossed packing is possible.
· Complete basic functionality despite compact form factor.
· The header includes a box structure to prevent twisting and ensure incorrect insertion is completely prevented.
· Additionally, the Surface Mount (SMT) header is fitted with a reinforcement bracket to prevent solder from peeling.

In-stock made-to-order products cannot be returned or canceled. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF13-40DS-1.25C

Teilenummer
DF13-40DS-1.25C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Verdrahtungsform Spezifikationsnummer Betriebstemperaturbereich
(°C)

13.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse40[Kabelanschluss] KabelanschlussCrimpGeradeKeine KlemmeDoppelte niedrige BuchseStandardartikelNACrimp-GehäuseNA–35 bis +85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Nennstrom(A) 1 Allowable Voltage(V) AC 150 Kontakt-Rastermaß(mm) 1.25
Verteileranschlussraster(mm) 1.25

Sie befinden sich auf der Seite für Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 1,25 mm Rastermaß – Serie DF13, die Teilenummer ist DF13-40DS-1.25C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF13-40DS-1.25C.

Produktvarianten

Teilenummer
DF13-12P-1.25DS(20)
DF13-12S-1.25C
DF13-13S-1.25C
DF13-4P-1.25DS(20)
DF13-4P-1.25DSA
DF13-4S-1.25C
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Verdrahtungsform Spezifikationsnummer Betriebstemperaturbereich
(°C)

0.68 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker12Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinnEinzelne niedrige StiftleisteStandardartikelNARechtwinklige Beschichtung20–35 bis +85

13.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse12[Kabelanschluss] KabelanschlussCrimpGeradeKeine KlemmeEinzelne tiefe BuchseStandardartikelNACrimp-GehäuseNA–35 bis +85

0.14 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse13[Kabelanschluss] KabelanschlussCrimpGeradeKeine KlemmeEinzelne tiefe BuchseStandardartikelNACrimp-GehäuseNA–35 bis +85

0.25 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker4Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinnEinzelne niedrige StiftleisteStandardartikelNARechtwinklige Beschichtung20–35 bis +85

16.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinnEinzelne niedrige StiftleisteStandardartikelNAGerade BeschichtungNA–35 bis +85

7.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4[Kabelanschluss] KabelanschlussCrimpGeradeKeine KlemmeEinzelne tiefe BuchseStandardartikelNACrimp-GehäuseNA–35 bis +85

Technischer Support