Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF1B-12DP-2.5DSA(01)
Teilenummer
|
---|
DF1B-12DP-2.5DSA(01) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 3 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Zweireihig | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 VAC | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Nennspannung (Standard)(V) | UL CSA: 30 V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften